Speed Controllers
SC 5004 P
Vierkwadrants-PWM configureerbaar via PC
Belangrijkste eigenschappen
- Voedingsspanning:
- 6 ... 50 V DC
- Max. continue uitgangsstroom:
- 4 A
- Max. piek uitgangsstroom:
- 8 A
Op voorraad. Levertijd op aanvraag.
Voordelen
- Compact ontwerp
- Flexibele herconfiguratiecapaciteit
- Minimale bedradingseisen
- Parametrering met behulp van FAULHABER Motion Manager-software en USB-interface-adapter
- Breed aanbod aan accessoires
| Productcategory: | Speed Controllers | |
|---|---|---|
| Voedingsspanning, min.: | UP | 6 V DC |
| Voedingsspanning, max.: | UP | 50 V DC |
| Voedingsspanning motor, min.: | 0 V DC | |
| Voedingsspanning motor, max.: | 50 V DC | |
| PWM-schakelfrequentie: | f | 96 kHz |
| Efficiënte elektronica: | η | 95 % |
| Max. continue uitgangsstroom: | Icont | 4 A |
| Max. piek uitgangsstroom: | Imax | 8 A |
| Stand-by stroom voor elektronica: | 0.1 A | |
| Bedrijfstemperatuur, min.: | -25 °C | |
| Bedrijfstemperatuur, max.: | 60 °C | |
| Massa: | 14 g |
Download
3D-CAD Files
Accessory Combination
Datasheet
Technical Information
Technical Manual
Software
FAULHABER Motion Manager Bedienings- en configuratieprogramma's
Application note
AN 132 - Speed Controller für Motoren mit analogen Hallsensoren
AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 177 - Datasheet operating points of Speed Controller Systems
AN 178 - Reduction of PWM motor power losses using additional inductances
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 204 - How to connect the new SXR/GXR Motor family with the FDS Motion and Speed Controllers
Declarations of Conformity
EG-00040-001 - SC5004P, SC5008S
Declarations of Incorporation
EG-00041-001 - SC5004P, SC5008S