Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: Speed Controllers
Voedingsspanning, min.: UP 4 V DC
Voedingsspanning, max.: UP 18 V DC
Voedingsspanning motor, min.: 1.8 V DC
Voedingsspanning motor, max.: 18 V DC
PWM-schakelfrequentie: f 96 kHz
Efficiënte elektronica: η 95 %
Max. continue uitgangsstroom: Icont 1 A
Max. piek uitgangsstroom: Imax 2 A
Stand-by stroom voor elektronica: 0.018 A
Behuizingsmateriaal: Hotmelt
Bedrijfstemperatuur, min.: -25 °C
Bedrijfstemperatuur, max.: 60 °C
Massa: 10 g
Serie SC 1801 F

Download

3D-CAD Files
Accessory Combination
Technical Information
Technical Manual

Software

FAULHABER Motion Manager Bedienings- en configuratieprogramma's

Application note

AN 132 - Speed Controller für Motoren mit analogen Hallsensoren
AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 177 - Datasheet operating points of Speed Controller Systems
AN 178 - Reduction of PWM motor power losses using additional inductances
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 204 - How to connect the new SXR/GXR Motor family with the FDS Motion and Speed Controllers

Declarations of Conformity

EG-00036-001 - SC1801F, SC1801P, SC1801S

Declarations of Incorporation

EG-00037-001 - SC1801F, SC1801P, SC1801S