Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie

BXT SC

Filter

6 resultaten gevonden
2214S012BXTH SC
Borstelloze DC-servomotoren
met geïntegreerde Speed Controller, externe rotortechnologie, met behuizing
UN 12 V
MN 10 mNm
n0 6590 min⁻¹
Ø 22 mm
L 21 mm
2214S024BXTH SC
Borstelloze DC-servomotoren
met geïntegreerde Speed Controller, externe rotortechnologie, met behuizing
UN 24 V
MN 10 mNm
n0 6800 min⁻¹
Ø 22 mm
L 21 mm
2214S024BXTH SC 3809
Borstelloze DC-servomotoren
met geïntegreerde Speed Controller, externe rotortechnologie, met behuizing
UN 24 V
MN 10 mNm
n0 6800 min⁻¹
Ø 22 mm
L 21 mm
3216W012BXTH SC
Borstelloze DC-servomotoren
met geïntegreerde Speed Controller, externe rotortechnologie, met behuizing
UN 12 V
MN 33.5 mNm
n0 6300 min⁻¹
Ø 32 mm
L 23 mm
3216W024BXTH SC
Borstelloze DC-servomotoren
met geïntegreerde Speed Controller, externe rotortechnologie, met behuizing
UN 24 V
MN 35 mNm
n0 6300 min⁻¹
Ø 32 mm
L 23 mm
4221G024BXTH SC
Borstelloze DC-servomotoren
met geïntegreerde Speed Controller, externe rotortechnologie, met behuizing
UN 24 V
MN 92 mNm
n0 6200 min⁻¹
Ø 42 mm
L 28 mm