Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie

B-Flat SC

Filter

18 resultaten gevonden
2610T006B SC
Borstelloze platte DC-motoren
met geïntegreerde Speed Controller
UN 6 V
MN 3.25 mNm
n0 6700 min⁻¹
Ø 26 mm
L 10.4 mm
2610T012B SC
Borstelloze platte DC-motoren
met geïntegreerde Speed Controller
UN 12 V
MN 3.12 mNm
n0 6650 min⁻¹
Ø 26 mm
L 10.4 mm
2622S006B SC 112:1
Borstelloze DC-tandwielmotoren
met geïntegreerde Speed Controller
UN 6 V
n0 6200 min⁻¹
Ø 26 mm
L 22 mm
2622S006B SC 1257:1
Borstelloze DC-tandwielmotoren
met geïntegreerde Speed Controller
UN 6 V
n0 6200 min⁻¹
Ø 26 mm
L 22 mm
2622S006B SC 207:1
Borstelloze DC-tandwielmotoren
met geïntegreerde Speed Controller
UN 6 V
n0 6200 min⁻¹
Ø 26 mm
L 22 mm
2622S006B SC 22:1
Borstelloze DC-tandwielmotoren
met geïntegreerde Speed Controller
UN 6 V
n0 6200 min⁻¹
Ø 26 mm
L 22 mm
2622S006B SC 33:1
Borstelloze DC-tandwielmotoren
met geïntegreerde Speed Controller
UN 6 V
n0 6200 min⁻¹
Ø 26 mm
L 22 mm
2622S006B SC 361:1
Borstelloze DC-tandwielmotoren
met geïntegreerde Speed Controller
UN 6 V
n0 6200 min⁻¹
Ø 26 mm
L 22 mm
2622S006B SC 814:1
Borstelloze DC-tandwielmotoren
met geïntegreerde Speed Controller
UN 6 V
n0 6200 min⁻¹
Ø 26 mm
L 22 mm
2622S006B SC 8:1
Borstelloze DC-tandwielmotoren
met geïntegreerde Speed Controller
UN 6 V
n0 6200 min⁻¹
Ø 26 mm
L 22 mm
2622S012B SC 112:1
Borstelloze DC-tandwielmotoren
met geïntegreerde Speed Controller
UN 12 V
n0 6200 min⁻¹
Ø 26 mm
L 22 mm
2622S012B SC 1257:1
Borstelloze DC-tandwielmotoren
met geïntegreerde Speed Controller
UN 12 V
n0 6200 min⁻¹
Ø 26 mm
L 22 mm
2622S012B SC 207:1
Borstelloze DC-tandwielmotoren
met geïntegreerde Speed Controller
UN 12 V
n0 6200 min⁻¹
Ø 26 mm
L 22 mm
2622S012B SC 22:1
Borstelloze DC-tandwielmotoren
met geïntegreerde Speed Controller
UN 12 V
n0 6200 min⁻¹
Ø 26 mm
L 22 mm
2622S012B SC 33:1
Borstelloze DC-tandwielmotoren
met geïntegreerde Speed Controller
UN 12 V
n0 6200 min⁻¹
Ø 26 mm
L 22 mm
2622S012B SC 361:1
Borstelloze DC-tandwielmotoren
met geïntegreerde Speed Controller
UN 12 V
n0 6200 min⁻¹
Ø 26 mm
L 22 mm
2622S012B SC 814:1
Borstelloze DC-tandwielmotoren
met geïntegreerde Speed Controller
UN 12 V
n0 6200 min⁻¹
Ø 26 mm
L 22 mm
2622S012B SC 8:1
Borstelloze DC-tandwielmotoren
met geïntegreerde Speed Controller
UN 12 V
n0 6200 min⁻¹
Ø 26 mm
L 22 mm