Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie

B-Micro

Filter

2 resultaten gevonden
0308H003B
Borstelloze DC-servomotoren
Tweepolentechnologie, sensorloos
UN 3 V
MN 0.013 mNm
n0 61000 min⁻¹
MH 0.026 mNm
Ø 3 mm
L 8.4 mm
0515G006B
Borstelloze DC-servomotoren
Tweepolentechnologie, sensorloos
UN 6 V
MN 0.084 mNm
n0 43000 min⁻¹
MH 0.4 mNm
Ø 5 mm
L 14.6 mm