Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
5 resultaten gevonden
MBZ 12V
Remmen
Elektromagnetisch openend systeem
UN 12 V
R 24 Ω
I 0.5 A
MH 400 mNm
MBZ 22V
Remmen
Elektromagnetisch openend systeem
UN 22 V
R 81 Ω
I 0.27 A
MH 400 mNm
MBZ 24V
Remmen
Elektromagnetisch openend systeem
UN 24 V
R 96 Ω
I 0.25 A
MH 400 mNm
PMB32 12V
Remmen
Elektromagnetisch openend systeem
UN 12 V
R 50 Ω
I 0.48 A
MH 400 mNm
PMB32 24V
Remmen
Elektromagnetisch openend systeem
UN 24 V
R 100 Ω
I 0.24 A
MH 400 mNm