Ga naar de hoofdinhoud
Ga naar de zoekopdracht
Ga naar de hoofdnavigatie
Om alle functies van onze shop te kunnen gebruiken, adviseren wij u om Javascript in uw browser in te schakelen.
Carrière
Press
Inkoop
Nederlands
Deutsch
English
Français
Italiano
Nederlands
中文
Producten
Motoren
DC-motoren
Borstelloze DC-motoren
Motoren met geïntegreerde elektronica
Stappenmotoren
Lineaire motoren
Precisietandwielkasten
Planetaire reductoren
Cilindrische tandwielkasten en Spelingsvrije cilindrische tandwielkasten
Lineaire actuatoren
Lineaire actuatoren met tandwielkast
Lineaire actuatoren met directe aandrijving
Encoders
Incrementele encoders
Absolute encoder
Aandrijfelektronica
Speed Controller
Motion Controller
Stepper Controller
Accessoires
Remmen
Remchopper
Elektronische filters
Productcatalogus/Shop
Start Drive Calculator
Oplossingen
Standaard oplossingen voor aandrijvingen
Gemodificeerde aandrijfoplossingen
Aanpassingsmogelijkheden
Toepassingsvoorbeelden
Klantspecifieke aandrijfoplossingen
Projectmanagement
Toepassingsvoorbeelden
Markten
Medische toepassingen
Beademingsapparatuur
Exoskeletten & Protheses
Medische beeldvorming
Farmacologie-automatisering
Medische pompen
Tandheelkundige apparatuur
Operatierobots
Chirurgische instrumenten
Revalidatie
Lucht- & Ruimtevaart
Cabine-inrichting
Satellieten
Ruimteverkenning
Industrie en automatisering
Textiel
Elektrische grijpers
Transportbanden
Halfgeleiders
Pompen
Lasapparatuur
Laboratorium-automatisering
Apparatuur op de behandellocatie
Monstertransport
Laboratoriumautomatisering
Robotica
Agrirobots
Humanoïde robots
Intelligente logistieke robots
Inspectierobots
Op afstand bestuurde robots
Compacte industriële robots
Metrologie en testen
Testen van materiaaleigenschappen
Analyse van materiaalsamenstelling
3D-meting
Gemotoriseerde handgereedschappen
Handgereedschap voor industrie en landbouw
Tatoeëermachine
Optica
Laseruitlijning
Infraroodoptica en nachtzichtapparatuur
Camerabeweging
Microscopen en telescopen
Support
Motoren
Veelgestelde vragen
Gebruiksaanwijzingen
Tutorials
How-to-videos
Webinars
Tandwielkasten
Veelgestelde vragen
How-to-videos
Webinars
Encoder
Veelgestelde vragen
Gebruiksaanwijzingen
How-to-videos
Webinars
Aandrijfelektronica
Veelgestelde vragen
Gebruiksaanwijzingen
Verklaring van conformiteit en inbouwverklaring
Downloads
How-to-videos
Webinars
FAULHABER Motion Manager
MOTION MANAGER 7
MOTION MANAGER 6
After sales
Know How
Tutorials
Gebruiksaanwijzingen
How to videos
Webinar-bibliotheek
Glossarium
Over Faulhaber
Bedrijf
Bedrijfsprofiel
Bedrijfsfilosofie
Conformiteit
Geschiedenis
FAULHABER GROUP
Duurzaamheid
Duurzaamheid in het bedrijf
Productduurzaamheid
Toewijding aan onze medewerkers
Vestigingen
DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG (DE)
FAULHABER SA (CH)
FAULHABER MICROMO LLC (USA)
FAULHABER Motors Hungaria Kft. (HU)
FAULHABER Motors Romania S.R.L. (RO)
FAULHABER Drive System Technology (Taicang) Co. Ltd. (CN)
FAULHABER Benelux B.V. (NL)
FAULHABER France SAS (FR)
FAULHABER Austria GmbH (AT)
FAULHABER Polska sp. z o.o. (PL)
FAULHABER Asia Pacific Pte Ltd. (SG)
FAULHABER Malaysia Sdn Bhd (MY)
FAULHABER Italia S.r.l. (IT)
FAULHABER Nordic ApS (DK)
FAULHABER Drive Systems India Pvt Ltd (IN)
Evenementen
Tentoonstellingen
Webinars
Motion
Contact
Carrière
Press
Inkoop
Nederlands
Deutsch
English
Français
Italiano
Nederlands
中文
Afbeeldingengalerij overslaan
Remmen
PMB32 12V
Elektromagnetisch openend systeem
Belangrijkste eigenschappen
Nominale spanning:
12 ... 24 V
Stroom:
0.24 ... 0.48 A
Nominaal stilstandkoppel tot:
400 mNm
Meer productdetails
Varianten
PMB32 24V
PMB32 12V
Op voorraad. Levertijd op aanvraag.
Artikel aanvragen
Voordelen
Waarde
Dimensionale Tekening
Opties
Downloads
Productcategory:
Remmen
Nominale spanning:
U
N
12 V
Aansluitingsweerstand:
R
50 Ω
Bedrijfstemperatuur:
-40 °C
Bedrijfstemperatuur:
120 °C
Massa:
100 g
Diameter:
Ø
32 mm
Lengte:
L
29.7 mm
Download
Datasheet
DE
EN
FR
JP
CN
Terug
Welkom!
Selecteer uw land:
Country
Duitsland
Afghanistan
Albania
Algeria
American Samoa
Andorra
Angola
Anguilla
Antarctica
Antigua and Barbuda
Arab Emirates
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbaijan
Bahamas
Bahrain
Bangladesh
Barbados
Belarus
Belgium
Belize
Benin
Bermuda
Bhutan
Bolivia (Plurinational State of)
Bonaire, Sint Eustatius and Saba
Bosnia and Herzegovina
Botswana
Bouvet Island
Brazil
British Indian Ocean Territory
Brunei Darussalam
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Cabo Verde
Cambodia
Cameroon
Canada
Cayman Islands
Central African Republic
Chad
Chile
China
Christmas Island
Cocos (Keeling) Islands
Colombia
Comoros
Congo
Congo (Democratic Republic of the)
Cook Islands
Costa Rica
Croatia
Cuba
Curaçao
Cyprus
Czech Republic
Côte d'Ivoire
Denmark
Djibouti
Dominica
Dominican Republic
Ecuador
Egypt
El Salvador
Equatorial Guinea
Eritrea
Estonia
Ethiopia
Falkland Islands (Malvinas)
Faroe Islands
Fiji
Finland
Frankrijk
French Guiana
French Polynesia
French Southern Territories
Gabon
Gambia
Georgia
Ghana
Gibraltar
Greece
Greenland
Grenada
Guadeloupe
Guam
Guatemala
Guernsey
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Heard Island and McDonald Islands
Honduras
Hong Kong
Hungary
Iceland
India
Indonesia
Iran (Islamic Republic of)
Iraq
Ireland
Isle of Man
Israel
Italië
Jamaica
Japan
Jersey
Jordan
Kazakhstan
Kenya
Kiribati
Korea (Democratic People's Republic of)
Korea (Republic of)
Kuwait
Kyrgyzstan
Lao People's Democratic Republic
Latvia
Lebanon
Lesotho
Liberia
Libya
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Macao
Macedonia (the former Yugoslav Republic of)
Madagascar
Malawi
Malaysia
Maldives
Mali
Malta
Marshall Islands
Martinique
Mauritania
Mauritius
Mayotte
Mexico
Micronesia (Federated States of)
Moldova (Republic of)
Monaco
Mongolia
Montenegro
Montserrat
Morocco
Mozambique
Myanmar
Namibia
Nauru
Nederland
Nepal
New Caledonia
New Zealand
Nicaragua
Niger
Nigeria
Niue
Norfolk Island
Northern Mariana Islands
Norway
Oman
Pakistan
Palau
Palestine, State of
Panama
Papua New Guinea
Paraguay
Peru
Philippines
Pitcairn
Poland
Portugal
Puerto Rico
Qatar
Republic of Kosovo
Romania
Russian Federation
Rwanda
Réunion
Saint Barthélemy
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha
Saint Kitts and Nevis
Saint Lucia
Saint Martin (French part)
Saint Pierre and Miquelon
Saint Vincent and the Grenadines
Samoa
San Marino
Sao Tome and Principe
Saudi Arabia
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leone
Singapore
Sint Maarten (Dutch part)
Slovakia
Slovenia
Solomon Islands
Somalia
South Africa
South Georgia and the South Sandwich Islands
South Sudan
Spain
Sri Lanka
Sudan
Suriname
Svalbard and Jan Mayen
Swaziland
Sweden
Switzerland
Syrian Arab Republic
Taiwan
Tajikistan
Tanzania, United Republic of
Thailand
Timor-Leste
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad and Tobago
Tunisia
Turkey
Turkmenistan
Turks and Caicos Islands
Tuvalu
Uganda
Ukraine
United Kingdom
United States Minor Outlying Islands
United States of America
Uruguay
Uzbekistan
Vanuatu
Vatican City
Venezuela (Bolivarian Republic of)
Viet Nam
Virgin Islands (British)
Virgin Islands (U.S.)
Wallis and Futuna
Western Sahara
Yemen
Zambia
Zimbabwe
Åland Islands
CONFIRM