Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Impulsen per omwenteling: N 50
Frequentiebereik, tot: f 35 kHz
Signaaluitvoer, blokgolf: 2
Voedingsspanning: UDD 2.7 ... 3.3 V
Stroomverbruik, typisch: IDD 8.5 mA
Uitvoerstroom, max.: IOUT 8 mA
Pulsbreedte: P 180 ± 50 °e
Faseverschuiving, kanaal A naar B: Φ 90 ± 45 °e
Breedte logische stap: S 90 ± 50 °e
Signaalperiode: C 360 ± 36 °e
Stijg-/daaltijd signaal, max. (CLOAD = 25 pF pF): tr /tf 0.3 / 0.1 / 25 pF
Traagheid van impulsschijf: J 0.02 gcm²
Bedrijfstemperatuurbereik: -30 ... 85 °C
0816K003SR K2565 + PA2-50
0615N1.5S K1655 + PA2-50
0620K006B K1719 + PA2-50
Serie PA2-50

Download

Accessory Combination
Technical Information

Application note

AN 136 - Block Commutation - with Digital Hall Sensors - with Absolute Encoder
AN 144 - Quadraturschnittstelle
AN 147 - Definition of the encoder signal criteria
AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors