Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: Remmen
Nominale spanning: UN 24 V
Aansluitingsweerstand: R 96 Ω
Bedrijfstemperatuur: -5 °C
Bedrijfstemperatuur: 120 °C
Massa: 50 g
Diameter: Ø 28.5 mm
Lengte: L 26.7 mm
MBZ 12V
MBZ 12V
MBZ 12V
MBZ 12V
MBZ 12V
Serie MBZ

Download