Remmen
MBZ 22V
Elektromagnetisch openend systeem
Belangrijkste eigenschappen
Nominale spanning:
12 ... 24 V
Stroom:
0.25 ... 0.5 A
Nominaal stilstandkoppel tot:
400 mNm
Meer productdetails
Varianten
MBZ 24V
MBZ 22V
MBZ 12V
Op voorraad. Levertijd op aanvraag.
Artikel aanvragen
Voordelen
Waarde
Dimensionale Tekening
Opties
Downloads
Productcategory:
Remmen
Nominale spanning:
U
N
22 V
Aansluitingsweerstand:
R
81 Ω
Bedrijfstemperatuur:
-5 °C
Bedrijfstemperatuur:
120 °C
Massa:
50 g