Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: Lineaire DC-servomotoren
Tegenspanningsconstante: kE 10.16 V/m/s
Aansluitingsinductie, fase-fase: L 1649 µH
Thermische weerstand Rth1: Rth1 1.97 K/W
Thermische weerstand Rth2: Rth2 12.5 K/W
Thermische tijdconstante: τw1 12.2 s
Thermische tijdconstante: τw2 789 s
Behuizingsmateriaal: metaal, niet-magnetisch
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -20 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 125 °C
Rod mass: 39 g
Snelheid - max.: 128 g

Operating Area

LM 1483-020-11
Trapezoidal motion profile: (t1 = t2 = t3)
Displacement distance: 20 mm
Friction coefficient: 0,2
Slope angle: 0°
Rest time: 0,1 s
Load:
The max. applicable load (incl. rod) at a given speed with an external force of 0 N.
External force:
The max. permissible external force at a given speed with a load (incl. rod) of:
- 0,15 kg ––––
- 0,3 kg ------
- 0,6 kg ......
Serie LM 1483 ... 11

Download

3D-CAD Files
Technical Information
Technical Manual

Application note

AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 301 - Concerning Stroke and Rod Length for Linear DC-Servomotors