Lineaire DC-servomotoren
LM 1483-040-12
voor sin/cos-regeling
Belangrijkste eigenschappen
- Continukracht tot:
- 6.2 N
- Slaglengte:
- 20 ... 80 mm
- Breedte:
- 14 mm
- Hoogte:
- 19.9 mm
- Lengte:
- 85.5 mm
Voordelen
- Hoge dynamiek
- Uitstekende verhouding tussen kracht en volume
- Geen restkracht aanwezig
- Niet-magnetische metalen behuizing
- Compacte en robuuste constructie
- Geen smering vereist
- Eenvoudige installatie en configuratie
| Productcategory: | Lineaire DC-servomotoren | |
|---|---|---|
| Tegenspanningsconstante: | kE | 10.16 V/m/s |
| Aansluitingsinductie, fase-fase: | L | 1649 µH |
| Thermische weerstand Rth1: | Rth1 | 1.97 K/W |
| Thermische weerstand Rth2: | Rth2 | 12.5 K/W |
| Thermische tijdconstante: | τw1 | 12.2 s |
| Thermische tijdconstante: | τw2 | 789 s |
| Behuizingsmateriaal: | metaal, niet-magnetisch | |
| Bedrijfstemperatuurbereik, min.: | -20 °C | |
| Bedrijfstemperatuurbereik, max.: | 125 °C | |
| Rod mass: | 35 g | |
| Snelheid - max.: | 124 g |
Operating Area
Trapezoidal motion profile: (t1 = t2 = t3)
Displacement distance: 20 mm
Friction coefficient: 0,2
Slope angle: 0°
Rest time: 0,1 s
Load:
The max. applicable load (incl. rod) at a given speed with an external force of 0 N.
External force:
The max. permissible external force at a given speed with a load (incl. rod) of:
- 0,15 kg ––––
- 0,3 kg ------
- 0,6 kg ......
Download
3D-CAD Files
Datasheet
Technical Information
Technical Manual
Application note
AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 301 - Concerning Stroke and Rod Length for Linear DC-Servomotors