Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: Encoders
Werkingsprincipe: Magnetische encoder
Voedingsspanning, min.: 3 V, 4.5 V
Voedingsspanning, max.: 3.6 V, 5.5 V
Impulsen per omwenteling: N 512
Stroomverbruik, typisch: IDD 26 mA
Hysteresis: 0.08 °m
Bedrijfstemperatuurbereik: T -40 °C
Bedrijfstemperatuur, max.: T 100 °C
Massa: 3.9 g
1627U003SXR + IEX3-16L
Serie IEX3-4096 L

Download

Accessory Combination
Technical Information
Technical Manual