Nieuw
Afbeeldingengalerij overslaan
Start Drive Calculator
Encoders
IEX3-128
3 kanalen, 16 - 4096 impulsen per omwenteling
Belangrijkste eigenschappen
Encoderkanalen:
3
Bedrijfstemperatuurbereik:
-40 ... 100 °C
Meer productdetails
Varianten
IEX3-64
IEX3-2048
IEX3-128
IEX3-4096
IEX3-16
IEX3-512
IEX3-32
IEX3-256
IEX3-1024
Op voorraad. Levertijd op aanvraag.
Artikel aanvragen
Voordelen
Indexkanaal
Kleine afmetingen
Hoge signaalkwaliteit en nauwkeurigheid
Verschillende resoluties
Waarde
Dimensionale Tekening
Downloads
Productcategory:
Encoders
Werkingsprincipe:
Magnetische encoder
Voedingsspanning, min.:
3 V
, 4.5 V
Voedingsspanning, max.:
3.6 V
, 5.5 V
Impulsen per omwenteling:
N
128
Stroomverbruik, typisch:
I
DD
25 mA
Hysteresis:
0.08 °m
Bedrijfstemperatuurbereik:
T
-40 °C
Bedrijfstemperatuur, max.:
T
100 °C
Massa:
3.9 g
Download
Accessory Combination
DE
EN
FR
JP
CN
Datasheet
DE
EN
FR
JP
CN
Technical Information
DE
EN
FR
JP
CN
Technical Manual