Encoders
IERS3-250
optische encoder, digitale uitgangen, 3 kanalen, 250 - 500 impulsen per omwenteling
Belangrijkste eigenschappen
- Encoderkanalen:
- 3
- Bedrijfstemperatuurbereik:
- -20 ... 85 °C
Beschikbaar op aanvraag
Voordelen
- Indexkanaal
- Kleine afmetingen
- Hoge signaalkwaliteit en nauwkeurigheid
- Verschillende resoluties
| Productcategory: | Encoders | |
|---|---|---|
| Werkingsprincipe: | Optische encoder | |
| Voedingsspanning, min.: | 4.5 V | |
| Voedingsspanning, max.: | 5.5 V | |
| Impulsen per omwenteling: | N | 250 |
| Stroomverbruik, typisch: | IDD | 17 mA |
| Hysteresis: | 0.05 °m | |
| Bedrijfstemperatuurbereik: | T | -20 °C |
| Bedrijfstemperatuur, max.: | T | 85 °C |
| Massa: | 8 g |
Download
Accessory Combination
Datasheet
Technical Information
Application note
AN 136 - Block Commutation - with Digital Hall Sensors - with Absolute Encoder
AN 144 - Quadraturschnittstelle
AN 146 - Further information on IEH2 and IEH3
AN 147 - Definition of the encoder signal criteria
AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 192 - Handling Instructions for Incremental Encoders