Nieuw
Afbeeldingengalerij overslaan
Start Drive Calculator
Encoders
IERF3-16384 L
3 kanalen, 512-16384 impulsen per omwenteling, line driver
Belangrijkste eigenschappen
Encoderkanalen:
3
Bedrijfstemperatuurbereik:
-40 ... 100 °C
Meer productdetails
Varianten
IERF3-16384 L
IERF3-4096 L
IERF3-8192 L
IERF3-2048 L
IERF3-1024 L
IERF3-512 L
Op voorraad. Levertijd op aanvraag.
Artikel aanvragen
Voordelen
Geïntegreerde encoder voor borstelloze platte DC-micromotoren uit de BXT H-serie
Extreem compact met een lengte van slechts 6,2 mm
Lijnbekrachtiger
Indexkanaal
Breed aanbod aan resoluties
Waarde
Dimensionale Tekening
Downloads
Productcategory:
Encoders
Werkingsprincipe:
Optische encoder
Voedingsspanning, min.:
4.5 V
Voedingsspanning, max.:
5.5 V
Impulsen per omwenteling:
N
16384
Stroomverbruik, typisch:
I
DD
45 mA
Hysteresis:
0.001 °m
Bedrijfstemperatuurbereik:
T
-40 °C
Bedrijfstemperatuur, max.:
T
100 °C
Massa:
16.8 g