Encoders
IEP3-2048
3 kanalen, 16 - 4096 impulsen per omwenteling
Belangrijkste eigenschappen
- Encoderkanalen:
- 3
- Bedrijfstemperatuurbereik:
- -40 ... 100 °C
Op voorraad. Levertijd op aanvraag.
Voordelen
- Hoogste resolutie tot 10.000 impulsen per omwenteling
- Klantspecifieke resoluties vrij programmeerbaar
- Hoge signaalkwaliteit en nauwkeurigheid
- Ondersteunt voedingsspanningen van 3,3 V en 5 V
- Groot temperatuurbereik
- Kleine afmetingen
| Productcategory: | Encoders | |
|---|---|---|
| Werkingsprincipe: | Magnetische encoder | |
| Voedingsspanning, min.: | 3 V, 4.5 V | |
| Voedingsspanning, max.: | 3.6 V, 5.5 V | |
| Impulsen per omwenteling: | N | 2048 |
| Stroomverbruik, typisch: | IDD | 25 mA |
| Hysteresis: | 0.04 °m | |
| Bedrijfstemperatuurbereik: | T | -40 °C |
| Bedrijfstemperatuur, max.: | T | 100 °C |
| Massa: | 2.3 g |
Download
Accessory Combination
Datasheet
Technical Information
Technical Manual
Application note
AN 136 - Block Commutation - with Digital Hall Sensors - with Absolute Encoder
AN 144 - Quadraturschnittstelle
AN 146 - Further information on IEH2 and IEH3
AN 147 - Definition of the encoder signal criteria
AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 192 - Handling Instructions for Incremental Encoders