Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: Encoders
Werkingsprincipe: Magnetische encoder
Voedingsspanning, min.: 4.5 V
Voedingsspanning, max.: 5.5 V
Impulsen per omwenteling: N 2048
Stroomverbruik, typisch: IDD 25 mA
Hysteresis: 0.35 °m
Bedrijfstemperatuurbereik: T -40 °C
Bedrijfstemperatuur, max.: T 100 °C
Massa: 5 g
1724T003SR + IEH3-256L
1727U006CXR 123 + IEH3-256L
1336U006CXR 123 + IEH3-256L
Serie IEH3-4096L

Download

Technical Information

Application note

AN 136 - Block Commutation - with Digital Hall Sensors - with Absolute Encoder
AN 144 - Quadraturschnittstelle
AN 146 - Further information on IEH2 and IEH3
AN 147 - Definition of the encoder signal criteria
AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 192 - Handling Instructions for Incremental Encoders