Encoders
IEH2-512
2 kanalen, 16 - 4096 impulsen per omwenteling
Belangrijkste eigenschappen
- Encoderkanalen:
- 2
- Bedrijfstemperatuurbereik:
- -40 ... 100 °C
Op voorraad. Levertijd op aanvraag.
Voordelen
- Geïntegreerde encoder voor DC-motoren uit de SR-serie
- Extreem compact in combinatie met de DC-motoren van de SR-serie met een lengte van slechts 1,4 mm
- Ook beschikbaar voor de DC-motoren uit de CXR-serie en de borstelloze DC-motoren uit de B-serie
- Breed aanbod aan resoluties
| Productcategory: | Encoders | |
|---|---|---|
| Werkingsprincipe: | Magnetische encoder | |
| Voedingsspanning, min.: | 4.5 V | |
| Voedingsspanning, max.: | 5.5 V | |
| Impulsen per omwenteling: | N | 512 |
| Stroomverbruik, typisch: | IDD | 15 mA |
| Bedrijfstemperatuurbereik: | T | -40 °C |
| Bedrijfstemperatuur, max.: | T | 100 °C |
Download
Accessory Combination
Datasheet
Technical Information
Application note
AN 136 - Block Commutation - with Digital Hall Sensors - with Absolute Encoder
AN 144 - Quadraturschnittstelle
AN 146 - Further information on IEH2 and IEH3
AN 147 - Definition of the encoder signal criteria
AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 192 - Handling Instructions for Incremental Encoders