Encoders
IE3-128 L
1 - 1024 impulsen per omwenteling, line driver
Belangrijkste eigenschappen
- Encoderkanalen:
- 3
- Bedrijfstemperatuurbereik:
- -40 ... 100 °C
Op voorraad. Levertijd op aanvraag.
Voordelen
- Aangepaste resolutie tot 1024 impulsen per omwenteling standaard beschikbaar
- Lijnbekrachtiger
- Indexkanaal
- Kleine afmetingen
| Productcategory: | Encoders | |
|---|---|---|
| Werkingsprincipe: | Magnetische encoder | |
| Voedingsspanning, min.: | 4.5 V | |
| Voedingsspanning, max.: | 5.5 V | |
| Impulsen per omwenteling: | N | 128 |
| Stroomverbruik, typisch: | IDD | 20 mA |
| Hysteresis: | 0.17 °m | |
| Bedrijfstemperatuurbereik: | T | -40 °C |
| Bedrijfstemperatuur, max.: | T | 100 °C |
| Massa: | 13.5 g |
Download
Accessory Combination
Datasheet
Technical Information
Application note
AN 136 - Block Commutation - with Digital Hall Sensors - with Absolute Encoder
AN 144 - Quadraturschnittstelle
AN 146 - Further information on IEH2 and IEH3
AN 147 - Definition of the encoder signal criteria
AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 192 - Handling Instructions for Incremental Encoders