HXM3-64
3 kanalen, 16 - 64 impulsen per omwenteling
Belangrijkste eigenschappen
Encoderkanalen:
3
Bedrijfstemperatuurbereik:
-25 ... 85 °C
Meer productdetails
Varianten
HXM3-64
Op voorraad. Levertijd op aanvraag.
Artikel aanvragen
Voordelen
Kleine afmetingen
Indexkanaal
Waarde
Dimensionale Tekening
Opties
Downloads
Productcategory:
Encoders
Werkingsprincipe:
Magnetische encoder
Voedingsspanning, min.:
4.5 V
Voedingsspanning, max.:
5.5 V
Impulsen per omwenteling:
N
64
Stroomverbruik, typisch:
I
DD
9 mA
Bedrijfstemperatuurbereik:
T
-25 °C
Bedrijfstemperatuur, max.:
T
85 °C
Download
Accessory Combination
DE
EN
FR
JP
CN
Datasheet
DE
EN
FR
JP
CN
Technical Information
DE
EN
FR
JP
CN
Application note
AN 136 - Block Commutation - with Digital Hall Sensors - with Absolute Encoder
EN
AN 144 - Quadraturschnittstelle
DE
EN
AN 146 - Further information on IEH2 and IEH3
EN
AN 147 - Definition of the encoder signal criteria
EN
AN 162 - Analog Hall Sensors