Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: Encoders
Werkingsprincipe: Optische encoder
Voedingsspanning, min.: 4.5 V
Voedingsspanning, max.: 5.5 V
Impulsen per omwenteling: N 100
Stroomverbruik, typisch: IDD 17 mA
Bedrijfstemperatuurbereik: T -40 °C
Bedrijfstemperatuur, max.: T 100 °C
HEDS 5500 C

Download

Accessory Combination
Technical Information

Application note

AN 136 - Block Commutation - with Digital Hall Sensors - with Absolute Encoder
AN 144 - Quadraturschnittstelle
AN 147 - Definition of the encoder signal criteria
AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors