Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie

DM-Dynamic

Filter

4 resultaten gevonden
Serie DM40100R
Stappenmotoren
100 steps per revolution, microstepping motor
Diameter Ø 40 mm
Lengte L 25.6 mm
Staphoek (volledige stap) ∡ angle 3.6 °
Serie DM52100N
Stappenmotoren
100 steps per revolution
Diameter Ø 52 mm
Lengte L 32.6 mm
Staphoek (volledige stap) ∡ angle 3.6 °
Serie DM52100R
Stappenmotoren
100 steps per revolution, microstepping motor
Diameter Ø 52 mm
Lengte L 32.6 mm
Staphoek (volledige stap) ∡ angle 3.6 °
Serie DM52100S
Stappenmotoren
100 steps per revolution
Diameter Ø 52 mm
Lengte L 20.3 mm
Staphoek (volledige stap) ∡ angle 3.6 °