Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie

AM

Filter

6 resultaten gevonden
Serie AM0820
Stappenmotoren
Tweefase, 20 stappen per omwenteling
Diameter Ø 8 mm
Lengte L 13.8 mm
Staphoek (volledige stap) ∡ angle 18 °
Stilstandkoppel MH 0.65 mNm
Serie AM1020
Stappenmotoren
Tweefase, 20 stappen per omwenteling
Diameter Ø 10 mm
Lengte L 15.9 mm
Staphoek (volledige stap) ∡ angle 18 °
Stilstandkoppel MH 1.6 mNm
Serie AM1524
Stappenmotoren
Tweefase, 24 stappen per omwenteling
Diameter Ø 15 mm
Lengte L 16.4 mm
Staphoek (volledige stap) ∡ angle 15 °
Stilstandkoppel MH 6 mNm
Serie AM2224
Stappenmotoren
Tweefase, 24 stappen per omwenteling
Diameter Ø 22 mm
Lengte L 27.7 mm
Staphoek (volledige stap) ∡ angle 15 °
Stilstandkoppel MH 22 mNm
Serie AM2224R3
Stappenmotoren
Tweefase, 24 stappen per omwenteling
Diameter Ø 22 mm
Lengte L 30.9 mm
Staphoek (volledige stap) ∡ angle 15 °
Stilstandkoppel MH 22 mNm
Serie AM3248
Stappenmotoren
Tweefase, 48 stappen per omwenteling
Diameter Ø 32 mm
Lengte L 42 mm
Staphoek (volledige stap) ∡ angle 7.5 °
Stilstandkoppel MH 85 mNm