Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie

GPT

Filter

10 resultaten gevonden
Nieuw
Serie 14GPT
Planetaire reductoren
Hoog koppel
Diameter Ø 14 mm
Reductieverhouding i 3.3 ... 1437
Continukoppel MD 0.06 ... 0.4 Nm
Nieuw
Serie 16GPT
Planetaire reductoren
Hoog koppel
Diameter Ø 16 mm
Reductieverhouding i 3.3 ... 1437
Continukoppel MD 0.09 ... 0.6 Nm
Nieuw
Serie 20GPT
Planetaire reductoren
Hoog koppel
Diameter Ø 20 mm
Reductieverhouding i 3.3 ... 1437
Continukoppel MD 0.15 ... 1.1 Nm
Serie 22GPT
Planetaire reductoren
Hoog koppel
Diameter Ø 22 mm
Reductieverhouding i 3 ... 1294
Continukoppel MD 0.45 ... 1.8 Nm
Nieuw
Serie 22GPT HT
Planetaire reductoren
Hoog koppel
Diameter Ø 22 mm
Reductieverhouding i 45 ... 1216
Continukoppel MD 2.7 ... 3.7 Nm
Nieuw
Serie 22GPT LN
Planetaire reductoren
Laag geluidsniveau, tot -10 dB
Diameter Ø 22 mm
Reductieverhouding i 14 ... 1294
Continukoppel MD 0.55 ... 1.6 Nm
Serie 32GPT
Planetaire reductoren
Hoog koppel
Diameter Ø 32 mm
Reductieverhouding i 3 ... 1294
Continukoppel MD 1 ... 8 Nm
Nieuw
Serie 32GPT HT
Planetaire reductoren
Hoog koppel
Diameter Ø 32 mm
Reductieverhouding i 45 ... 1216
Continukoppel MD 7.4 ... 10 Nm
Nieuw
Serie 32GPT LN
Planetaire reductoren
Laag geluidsniveau, tot -10 dB
Diameter Ø 32 mm
Reductieverhouding i 14 ... 1294
Continukoppel MD 2.3 ... 6.5 Nm
Serie 42GPT
Planetaire reductoren
Hoog koppel
Diameter Ø 42 mm
Reductieverhouding i 3 ... 1294
Continukoppel MD 2.5 ... 18 Nm