Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie

New products

Filter

27 resultaten gevonden
Nieuw
Serie 1218 ... SXR
DC-micromotoren
Edelmetaalcommutatie
Diameter Ø 12 mm
Lengte L 18.3 mm
Nominale spanning UN 3 ... 18 V
Toerental tot nmax 14000 min⁻¹
Koppel tot MD 2 mNm
Continu vermogen tot PD 3.65 W
Nieuw
Serie 1228 ... SXR
DC-micromotoren
Edelmetaalcommutatie
Diameter Ø 12 mm
Lengte L 28.3 mm
Nominale spanning UN 3 ... 18 V
Toerental tot nmax 11000 min⁻¹
Koppel tot MD 4 mNm
Continu vermogen tot PD 7.97 W
Nieuw
Serie 1424 ... SXR
DC-micromotoren
Edelmetaalcommutatie
Diameter Ø 14 mm
Lengte L 23.3 mm
Nominale spanning UN 3 ... 24 V
Toerental tot nmax 15000 min⁻¹
Koppel tot MD 2.73 mNm
Continu vermogen tot PD 5.34 W
Nieuw
Serie 1437 ... SXR
DC-micromotoren
Edelmetaalcommutatie
Diameter Ø 14 mm
Lengte L 37 mm
Nominale spanning UN 3 ... 24 V
Toerental tot nmax 10000 min⁻¹
Koppel tot MD 6.11 mNm
Continu vermogen tot PD 8.2 W
Nieuw
Serie 1437 ... GXR
DC-micromotoren
Grafietcommutatie
Diameter Ø 14 mm
Lengte L 37 mm
Nominale spanning UN 4.5 ... 24 V
Toerental tot nmax 10000 min⁻¹
Koppel tot MD 6.94 mNm
Continu vermogen tot PD 7.96 W
Nieuw
Serie 14GPT
Planetaire reductoren
Hoog koppel
Diameter Ø 14 mm
Reductieverhouding i 3.3 ... 1437
Continukoppel MD 0.06 ... 0.4 Nm
Nieuw
Serie 1627 ... SXR
DC-micromotoren
Edelmetaalcommutatie
Diameter Ø 16 mm
Lengte L 27 mm
Nominale spanning UN 3 ... 24 V
Toerental tot nmax 15000 min⁻¹
Koppel tot MD 5.02 mNm
Continu vermogen tot PD 9.83 W
Nieuw
Serie 1627 ... GXR
DC-micromotoren
Grafietcommutatie
Diameter Ø 16 mm
Lengte L 27 mm
Nominale spanning UN 4.5 ... 24 V
Toerental tot nmax 15000 min⁻¹
Koppel tot MD 5.76 mNm
Continu vermogen tot PD 9.42 W
Nieuw
Serie 16GPT
Planetaire reductoren
Hoog koppel
Diameter Ø 16 mm
Reductieverhouding i 3.3 ... 1437
Continukoppel MD 0.09 ... 0.6 Nm
Nieuw
Serie 20GPT
Planetaire reductoren
Hoog koppel
Diameter Ø 20 mm
Reductieverhouding i 3.3 ... 1437
Continukoppel MD 0.15 ... 1.1 Nm
Nieuw
Serie 2232 ... BX4 IMC RS/CO
Motion Control Systems
V3.0, vierkwadrants-PWM met CANopen-poort
Diameter Ø 22 mm
Lengte L 49.6 mm
Nominale spanning UN 12 ... 24 V
Toerental tot nmax 13000 min⁻¹
Koppel tot MD 18 mNm
Continu vermogen tot PD 10.5 W
Nieuw
Serie 2250 ... BX4 IMC RS/CO
Motion Control Systems
V3.0, vierkwadrants-PWM met CANopen-poort
Diameter Ø 22 mm
Lengte L 67.6 mm
Nominale spanning UN 12 ... 24 V
Toerental tot nmax 10500 min⁻¹
Koppel tot MD 27 mNm
Continu vermogen tot PD 15.1 W
Nieuw
Serie 22GPT HT
Planetaire reductoren
Hoog koppel
Diameter Ø 22 mm
Reductieverhouding i 45 ... 1216
Continukoppel MD 2.7 ... 3.7 Nm
Nieuw
Serie 22GPT LN
Planetaire reductoren
Laag geluidsniveau, tot -10 dB
Diameter Ø 22 mm
Reductieverhouding i 14 ... 1294
Continukoppel MD 0.55 ... 1.6 Nm
Nieuw
Serie 32GPT HT
Planetaire reductoren
Hoog koppel
Diameter Ø 32 mm
Reductieverhouding i 45 ... 1216
Continukoppel MD 7.4 ... 10 Nm
Nieuw
Serie 32GPT LN
Planetaire reductoren
Laag geluidsniveau, tot -10 dB
Diameter Ø 32 mm
Reductieverhouding i 14 ... 1294
Continukoppel MD 2.3 ... 6.5 Nm
Nieuw
Serie 6500.01903
Evaluatiebord
Control of brushless, stepper, DC- and linear motors
Nieuw
Serie 6500.01925
Evaluatiebord
Control of brushless, stepper, DC- and linear motors
Nieuw
Serie 6500.01926
Evaluatiebord
Control of brushless, stepper, DC- and linear motors
Nieuw
Serie 6501.00362
Accessoires
Connectorenset MC3001/3603, V3.0
Nieuw
Serie EtherCAT-Modul EB MC ET ADDON
Accessoires
for Motion Controller MC3001B, MC3602B and MC3606B
Nieuw
Serie IERF3-16384 L
Encoders
3 kanalen, 512-16384 impulsen per omwenteling, line driver
Encoderkanalen nchannel 3
Impulsen per omwenteling tot N 16384
Werkingsprincipe Tech. Optische encoder
Nieuw
Serie IEX3-4096
Encoders
3 kanalen, 16 - 4096 impulsen per omwenteling
Encoderkanalen nchannel 3
Impulsen per omwenteling tot N 4096
Werkingsprincipe Tech. Magnetische encoder