Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie

BXT SC

Filter

3 resultaten gevonden
Serie 2214 ... BXT H SC
Borstelloze DC-servomotoren
met geïntegreerde Speed Controller, externe rotortechnologie, met behuizing
Diameter Ø 22 mm
Lengte L 21 mm
Nominale spanning UN 12 ... 24 V
Toerental tot nmax 10000 min⁻¹
Koppel tot MD 10 mNm
Continu vermogen tot PD 5 W
Serie 3216 ... BXT H SC
Borstelloze DC-servomotoren
met geïntegreerde Speed Controller, externe rotortechnologie, met behuizing
Diameter Ø 32 mm
Lengte L 23 mm
Nominale spanning UN 12 ... 24 V
Toerental tot nmax 10000 min⁻¹
Koppel tot MD 35 mNm
Continu vermogen tot PD 20 W
Serie 4221 ... BXT H SC
Borstelloze DC-servomotoren
met geïntegreerde Speed Controller, externe rotortechnologie, met behuizing
Diameter Ø 42 mm
Lengte L 28 mm
Nominale spanning UN 24 V
Toerental tot nmax 7800 min⁻¹
Koppel tot MD 92 mNm
Continu vermogen tot PD 60 W