Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie

BRC

Filter

3 resultaten gevonden
Serie 1525 ... BRC
Borstelloze DC-servomotoren
4-pooltechnologie
Diameter Ø 15 mm
Lengte L 25.4 mm
Nominale spanning UN 9 ... 15 V
Toerental tot nmax 25000 min⁻¹
Koppel tot MD 1.9 mNm
Continu vermogen tot PD 4.4 W
Serie 1935 ... BRC
Borstelloze DC-servomotoren
4-pooltechnologie
Diameter Ø 19 mm
Lengte L 35 mm
Nominale spanning UN 6 ... 12 V
Toerental tot nmax 17500 min⁻¹
Koppel tot MD 4.4 mNm
Continu vermogen tot PD 4.8 W
Serie 3153 ... BRC
Borstelloze DC-servomotoren
4-pooltechnologie
Diameter Ø 31 mm
Lengte L 53 mm
Nominale spanning UN 9 ... 24 V
Toerental tot nmax 10500 min⁻¹
Koppel tot MD 36.5 mNm
Continu vermogen tot PD 17.5 W