Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie

Motoren met geïntegreerde elektronica

Filter

22 resultaten gevonden
Serie 1525 ... BRC
Borstelloze DC-servomotoren
4-pooltechnologie
Diameter Ø 15 mm
Lengte L 25.4 mm
Nominale spanning UN 9 ... 15 V
Toerental tot nmax 25000 min⁻¹
Koppel tot MD 1.9 mNm
Continu vermogen tot PD 4.4 W
Serie 1935 ... BRC
Borstelloze DC-servomotoren
4-pooltechnologie
Diameter Ø 19 mm
Lengte L 35 mm
Nominale spanning UN 6 ... 12 V
Toerental tot nmax 17500 min⁻¹
Koppel tot MD 4.4 mNm
Continu vermogen tot PD 4.8 W
Serie 2214 ... BXT H SC
Borstelloze DC-servomotoren
met geïntegreerde Speed Controller, externe rotortechnologie, met behuizing
Diameter Ø 22 mm
Lengte L 21 mm
Nominale spanning UN 12 ... 24 V
Toerental tot nmax 10000 min⁻¹
Koppel tot MD 10 mNm
Continu vermogen tot PD 5 W
Nieuw
Serie 2232 ... BX4 IMC RS/CO
Motion Control Systems
V3.0, vierkwadrants-PWM met CANopen-poort
Diameter Ø 22 mm
Lengte L 49.6 mm
Nominale spanning UN 12 ... 24 V
Toerental tot nmax 13000 min⁻¹
Koppel tot MD 18 mNm
Continu vermogen tot PD 10.5 W
Serie 2232 ... BX4 SC
Borstelloze DC-servomotoren
4-pooltechnologie
Diameter Ø 22 mm
Lengte L 49.6 mm
Nominale spanning UN 12 ... 24 V
Toerental tot nmax 14000 min⁻¹
Koppel tot MD 17.5 mNm
Continu vermogen tot PD 10.5 W
Nieuw
Serie 2250 ... BX4 IMC RS/CO
Motion Control Systems
V3.0, vierkwadrants-PWM met CANopen-poort
Diameter Ø 22 mm
Lengte L 67.6 mm
Nominale spanning UN 12 ... 24 V
Toerental tot nmax 10500 min⁻¹
Koppel tot MD 27 mNm
Continu vermogen tot PD 15.1 W
Serie 2250 ... BX4 SC
Borstelloze DC-servomotoren
4-pooltechnologie
Diameter Ø 22 mm
Lengte L 67.6 mm
Nominale spanning UN 12 ... 24 V
Toerental tot nmax 12300 min⁻¹
Koppel tot MD 25 mNm
Continu vermogen tot PD 14.6 W
Serie 2610 ... B SC
Borstelloze platte DC-motoren
met geïntegreerde Speed Controller
Diameter Ø 26 mm
Lengte L 10.4 mm
Nominale spanning UN 6 ... 12 V
Toerental tot nmax 13300 min⁻¹
Koppel tot MD 3.12 mNm
Continu vermogen tot PD 1.6 W
Serie 2622 ... B SC
Borstelloze DC-tandwielmotoren
met geïntegreerde Speed Controller
Diameter Ø 26 mm
Lengte L 22 mm
Nominale spanning UN 6 ... 12 V
Toerental tot nmax 5000 min⁻¹
Koppel tot MD 100 mNm
Serie 3153 ... BRC
Borstelloze DC-servomotoren
4-pooltechnologie
Diameter Ø 31 mm
Lengte L 53 mm
Nominale spanning UN 9 ... 24 V
Toerental tot nmax 10500 min⁻¹
Koppel tot MD 36.5 mNm
Continu vermogen tot PD 17.5 W
Serie 3216 ... BXT H SC
Borstelloze DC-servomotoren
met geïntegreerde Speed Controller, externe rotortechnologie, met behuizing
Diameter Ø 32 mm
Lengte L 23 mm
Nominale spanning UN 12 ... 24 V
Toerental tot nmax 10000 min⁻¹
Koppel tot MD 35 mNm
Continu vermogen tot PD 20 W
Serie 3242 ... BX4 SC
Borstelloze DC-servomotoren
4-pooltechnologie
Diameter Ø 32 mm
Lengte L 59.4 mm
Nominale spanning UN 12 ... 24 V
Toerental tot nmax 11500 min⁻¹
Koppel tot MD 60 mNm
Continu vermogen tot PD 32 W
Serie 3242 ... BX4 SCDC
Borstelloze DC-servomotoren
4-pooltechnologie
Diameter Ø 32 mm
Lengte L 59.4 mm
Nominale spanning UN 12 ... 24 V
Toerental tot nmax 11200 min⁻¹
Koppel tot MD 45 mNm
Continu vermogen tot PD 24 W
Serie 3268 ... BX4 SC
Borstelloze DC-servomotoren
4-pooltechnologie
Diameter Ø 32 mm
Lengte L 85.4 mm
Nominale spanning UN 24 V
Toerental tot nmax 6500 min⁻¹
Koppel tot MD 99 mNm
Continu vermogen tot PD 53 W
Serie 3268 ... BX4 SCDC
Borstelloze DC-servomotoren
4-pooltechnologie
Diameter Ø 32 mm
Lengte L 85.4 mm
Nominale spanning UN 24 V
Toerental tot nmax 7000 min⁻¹
Koppel tot MD 60 mNm
Continu vermogen tot PD 30 W
Serie 4221 ... BXT H SC
Borstelloze DC-servomotoren
met geïntegreerde Speed Controller, externe rotortechnologie, met behuizing
Diameter Ø 42 mm
Lengte L 28 mm
Nominale spanning UN 24 V
Toerental tot nmax 7800 min⁻¹
Koppel tot MD 92 mNm
Continu vermogen tot PD 60 W
Serie MCS 3242 ... BX4 RS/CO
Motion Control Systems
V3.0, vierkwadrants-PWM met RS232- of CANopen-poort
Lengte L 75 mm
Nominale spanning UN 12 ... 24 V
Toerental tot nmax 12300 min⁻¹
Koppel tot MD 76 mNm
Continu vermogen tot PD 32 W
Serie MCS 3242 ... BX4 ET
Motion Control Systems
V3.0, vierkwadrants-PWM met EtherCAT-poort
Lengte L 75 mm
Nominale spanning UN 12 ... 24 V
Toerental tot nmax 12300 min⁻¹
Koppel tot MD 76 mNm
Continu vermogen tot PD 32 W
Serie MCS 3268 ... BX4 RS/CO
Motion Control Systems
V3.0, vierkwadrants-PWM met CANopen-poort
Lengte L 101 mm
Nominale spanning UN 24 V
Toerental tot nmax 6000 min⁻¹
Koppel tot MD 96 mNm
Continu vermogen tot PD 41 W
Serie MCS 3268 ... BX4 ET
Motion Control Systems
V3.0, vierkwadrants-PWM met EtherCAT-poort
Lengte L 101 mm
Nominale spanning UN 24 V
Toerental tot nmax 6000 min⁻¹
Koppel tot MD 96 mNm
Continu vermogen tot PD 41 W
Serie MCS 3274 ... BP4 RS/CO
Motion Control Systems
V3.0, vierkwadrants-PWM met CANopen-poort
Lengte L 110 mm
Nominale spanning UN 24 V
Toerental tot nmax 11600 min⁻¹
Koppel tot MD 160 mNm
Continu vermogen tot PD 140 W
Serie MCS 3274 ... BP4 ET
Motion Control Systems
V3.0, vierkwadrants-PWM met EtherCAT-poort
Lengte L 110 mm
Nominale spanning UN 24 V
Toerental tot nmax 11600 min⁻¹
Koppel tot MD 160 mNm
Continu vermogen tot PD 140 W