Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie

SXR

Filter

5 resultaten gevonden
Nieuw
Serie 1218 ... SXR
DC-micromotoren
Edelmetaalcommutatie
Diameter Ø 12 mm
Lengte L 18.3 mm
Nominale spanning UN 3 ... 18 V
Toerental tot nmax 14000 min⁻¹
Koppel tot MD 2 mNm
Continu vermogen tot PD 3.65 W
Nieuw
Serie 1228 ... SXR
DC-micromotoren
Edelmetaalcommutatie
Diameter Ø 12 mm
Lengte L 28.3 mm
Nominale spanning UN 3 ... 18 V
Toerental tot nmax 11000 min⁻¹
Koppel tot MD 4 mNm
Continu vermogen tot PD 7.97 W
Nieuw
Serie 1424 ... SXR
DC-micromotoren
Edelmetaalcommutatie
Diameter Ø 14 mm
Lengte L 23.3 mm
Nominale spanning UN 3 ... 24 V
Toerental tot nmax 15000 min⁻¹
Koppel tot MD 2.73 mNm
Continu vermogen tot PD 5.34 W
Nieuw
Serie 1437 ... SXR
DC-micromotoren
Edelmetaalcommutatie
Diameter Ø 14 mm
Lengte L 37 mm
Nominale spanning UN 3 ... 24 V
Toerental tot nmax 10000 min⁻¹
Koppel tot MD 6.11 mNm
Continu vermogen tot PD 8.2 W
Nieuw
Serie 1627 ... SXR
DC-micromotoren
Edelmetaalcommutatie
Diameter Ø 16 mm
Lengte L 27 mm
Nominale spanning UN 3 ... 24 V
Toerental tot nmax 15000 min⁻¹
Koppel tot MD 5.02 mNm
Continu vermogen tot PD 9.83 W