Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie

CXR

Filter

6 resultaten gevonden
Serie 1336 ... CXR
DC-micromotoren
Grafietcommutatie
Diameter Ø 13 mm
Lengte L 36 mm
Nominale spanning UN 6 ... 24 V
Toerental tot nmax 10000 min⁻¹
Koppel tot MD 3.83 mNm
Continu vermogen tot PD 4.53 W
Serie 1727 ... CXR
DC-micromotoren
Grafietcommutatie
Diameter Ø 17 mm
Lengte L 27.2 mm
Nominale spanning UN 6 ... 24 V
Toerental tot nmax 9000 min⁻¹
Koppel tot MD 5.08 mNm
Continu vermogen tot PD 5.44 W
Serie 1741 ... CXR
DC-micromotoren
Grafietcommutatie
Diameter Ø 17 mm
Lengte L 41.2 mm
Nominale spanning UN 6 ... 24 V
Toerental tot nmax 9000 min⁻¹
Koppel tot MD 9.19 mNm
Continu vermogen tot PD 9.08 W
Serie 2237 ... CXR
DC-micromotoren
Grafietcommutatie
Diameter Ø 22 mm
Lengte L 37 mm
Nominale spanning UN 6 ... 48 V
Toerental tot nmax 8000 min⁻¹
Koppel tot MD 12.4 mNm
Continu vermogen tot PD 11.9 W
Serie 2642 ... CXR
DC-micromotoren
Grafietcommutatie
Diameter Ø 26 mm
Lengte L 42 mm
Nominale spanning UN 12 ... 48 V
Toerental tot nmax 7000 min⁻¹
Koppel tot MD 26.9 mNm
Continu vermogen tot PD 22.5 W
Serie 2657 ... CXR
DC-micromotoren
Grafietcommutatie
Diameter Ø 26 mm
Lengte L 57 mm
Nominale spanning UN 12 ... 48 V
Toerental tot nmax 7000 min⁻¹
Koppel tot MD 42.3 mNm
Continu vermogen tot PD 35.8 W