Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie

BXT

Filter

6 resultaten gevonden
Serie 2214 ... BXT H
Borstelloze platte DC-motoren
Externe rotortechnologie, met behuizing
Diameter Ø 22 mm
Lengte L 14.8 mm
Nominale spanning UN 6 ... 24 V
Toerental tot nmax 10000 min⁻¹
Koppel tot MD 9.7 mNm
Continu vermogen tot PD 6 W
Serie 2214 ... BXT R
Borstelloze platte DC-motoren
Externe rotortechnologie, zonder behuizing
Diameter Ø 22 mm
Lengte L 14 mm
Nominale spanning UN 6 ... 24 V
Toerental tot nmax 10000 min⁻¹
Koppel tot MD 10.2 mNm
Continu vermogen tot PD 9 W
Serie 3216 ... BXT H
Borstelloze platte DC-motoren
Externe rotortechnologie, met behuizing
Diameter Ø 32 mm
Lengte L 16.8 mm
Nominale spanning UN 9 ... 24 V
Toerental tot nmax 10000 min⁻¹
Koppel tot MD 38 mNm
Continu vermogen tot PD 20 W
Serie 3216 ... BXT R
Borstelloze platte DC-motoren
Externe rotortechnologie, zonder behuizing
Diameter Ø 32 mm
Lengte L 16 mm
Nominale spanning UN 9 ... 24 V
Toerental tot nmax 10000 min⁻¹
Koppel tot MD 41 mNm
Continu vermogen tot PD 30 W
Serie 4221 ... BXT H
Borstelloze platte DC-motoren
Externe rotortechnologie, met behuizing
Diameter Ø 42 mm
Lengte L 22 mm
Nominale spanning UN 18 ... 48 V
Toerental tot nmax 10000 min⁻¹
Koppel tot MD 112 mNm
Continu vermogen tot PD 60 W
Serie 4221 ... BXT R
Borstelloze platte DC-motoren
Externe rotortechnologie, zonder behuizing
Diameter Ø 42 mm
Lengte L 21.2 mm
Nominale spanning UN 18 ... 48 V
Toerental tot nmax 10000 min⁻¹
Koppel tot MD 134 mNm
Continu vermogen tot PD 100 W