Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie

BHx

Filter

3 resultaten gevonden
Serie 1645 ... BHS
Borstelloze DC-servomotoren
Tweepolentechnologie
Diameter Ø 16 mm
Lengte L 45 mm
Nominale spanning UN 24 ... 48 V
Toerental tot nmax 100000 min⁻¹
Koppel tot MD 8 mNm
Continu vermogen tot PD 58.5 W
Serie 1660 ... BHS
Borstelloze DC-servomotoren
Tweepolentechnologie
Diameter Ø 16 mm
Lengte L 60 mm
Nominale spanning UN 24 ... 48 V
Toerental tot nmax 97000 min⁻¹
Koppel tot MD 15.9 mNm
Continu vermogen tot PD 96 W
Serie 1660 ... BHT
Borstelloze DC-servomotoren
Tweepolentechnologie
Diameter Ø 16 mm
Lengte L 60 mm
Nominale spanning UN 24 ... 48 V
Toerental tot nmax 76000 min⁻¹
Koppel tot MD 18.7 mNm
Continu vermogen tot PD 81 W