Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie

B-Micro

Filter

2 resultaten gevonden
Serie 0308 ... B
Borstelloze DC-servomotoren
Tweepolentechnologie, sensorloos
Diameter Ø 3 mm
Lengte L 8.4 mm
Nominale spanning UN 3 V
Toerental tot nmax 96000 min⁻¹
Koppel tot MD 18 µNm
Continu vermogen tot PD 0.065 W
Serie 0515 ... B
Borstelloze DC-servomotoren
Tweepolentechnologie, sensorloos
Diameter Ø 5 mm
Lengte L 14.6 mm
Nominale spanning UN 6 V
Toerental tot nmax 77000 min⁻¹
Koppel tot MD 0.13 mNm
Continu vermogen tot PD 0.44 W