Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie

Borstelloze DC-motoren

Filter

35 resultaten gevonden
Serie 0308 ... B
Borstelloze DC-servomotoren
Tweepolentechnologie, sensorloos
Diameter Ø 3 mm
Lengte L 8.4 mm
Nominale spanning UN 3 V
Toerental tot nmax 96000 min⁻¹
Koppel tot MD 18 µNm
Continu vermogen tot PD 0.065 W
Serie 0515 ... B
Borstelloze DC-servomotoren
Tweepolentechnologie, sensorloos
Diameter Ø 5 mm
Lengte L 14.6 mm
Nominale spanning UN 6 V
Toerental tot nmax 77000 min⁻¹
Koppel tot MD 0.13 mNm
Continu vermogen tot PD 0.44 W
Serie 0620 ... B
Borstelloze DC-servomotoren
Tweepolentechnologie
Diameter Ø 6 mm
Lengte L 20 mm
Nominale spanning UN 6 ... 12 V
Toerental tot nmax 100000 min⁻¹
Koppel tot MD 0.36 mNm
Continu vermogen tot PD 1.7 W
Serie 0824 ... B
Borstelloze DC-servomotoren
Tweepolentechnologie
Diameter Ø 8 mm
Lengte L 24.1 mm
Nominale spanning UN 6 ... 12 V
Toerental tot nmax 90000 min⁻¹
Koppel tot MD 1.1 mNm
Continu vermogen tot PD 5.8 W
Serie 1028 ... B
Borstelloze DC-servomotoren
Tweepolentechnologie
Diameter Ø 10 mm
Lengte L 28.1 mm
Nominale spanning UN 6 ... 12 V
Toerental tot nmax 79000 min⁻¹
Koppel tot MD 2.2 mNm
Continu vermogen tot PD 8.7 W
Serie 1218 ... B
Borstelloze DC-servomotoren
Tweepolentechnologie
Diameter Ø 12 mm
Lengte L 18 mm
Nominale spanning UN 6 ... 12 V
Toerental tot nmax 79000 min⁻¹
Koppel tot MD 1.2 mNm
Continu vermogen tot PD 4.9 W
Serie 1226 ... B
Borstelloze DC-servomotoren
Tweepolentechnologie
Diameter Ø 12 mm
Lengte L 26 mm
Nominale spanning UN 6 ... 24 V
Toerental tot nmax 79000 min⁻¹
Koppel tot MD 2.6 mNm
Continu vermogen tot PD 9.9 W
Serie 1509 ... B
Borstelloze platte DC-motoren
Vierpolentechnologie
Diameter Ø 15 mm
Lengte L 8.8 mm
Nominale spanning UN 6 ... 12 V
Toerental tot nmax 40000 min⁻¹
Koppel tot MD 0.5 mNm
Continu vermogen tot PD 1.5 W
Serie 1515 ... B
Borstelloze DC-tandwielmotoren
Vierpolentechnologie
Diameter Ø 15 mm
Lengte L 15.2 mm
Nominale spanning UN 6 ... 12 V
Toerental tot nmax 5000 min⁻¹
Koppel tot MD 30 mNm
Serie 1628 ... B
Borstelloze DC-servomotoren
Tweepolentechnologie
Diameter Ø 16 mm
Lengte L 28 mm
Nominale spanning UN 12 ... 24 V
Toerental tot nmax 70000 min⁻¹
Koppel tot MD 3.3 mNm
Continu vermogen tot PD 17 W
Serie 1645 ... BHS
Borstelloze DC-servomotoren
Tweepolentechnologie
Diameter Ø 16 mm
Lengte L 45 mm
Nominale spanning UN 24 ... 48 V
Toerental tot nmax 100000 min⁻¹
Koppel tot MD 8 mNm
Continu vermogen tot PD 58.5 W
Serie 1660 ... BHS
Borstelloze DC-servomotoren
Tweepolentechnologie
Diameter Ø 16 mm
Lengte L 60 mm
Nominale spanning UN 24 ... 48 V
Toerental tot nmax 97000 min⁻¹
Koppel tot MD 15.9 mNm
Continu vermogen tot PD 96 W
Serie 1660 ... BHT
Borstelloze DC-servomotoren
Tweepolentechnologie
Diameter Ø 16 mm
Lengte L 60 mm
Nominale spanning UN 24 ... 48 V
Toerental tot nmax 76000 min⁻¹
Koppel tot MD 18.7 mNm
Continu vermogen tot PD 81 W
Serie 2036 ... B
Borstelloze DC-servomotoren
Tweepolentechnologie
Diameter Ø 20 mm
Lengte L 36 mm
Nominale spanning UN 12 ... 48 V
Toerental tot nmax 55000 min⁻¹
Koppel tot MD 7.2 mNm
Continu vermogen tot PD 25 W
Serie 2057 ... B
Borstelloze DC-servomotoren
Tweepolentechnologie
Diameter Ø 20 mm
Lengte L 57 mm
Nominale spanning UN 12 ... 24 V
Toerental tot nmax 55000 min⁻¹
Koppel tot MD 19.5 mNm
Continu vermogen tot PD 63.2 W
Serie 2057 ... BA
Borstelloze DC-servomotoren
for Autoclave Sterilisation
Diameter Ø 20 mm
Lengte L 57 mm
Nominale spanning UN 24 V
Toerental tot nmax 65000 min⁻¹
Koppel tot MD 18.7 mNm
Continu vermogen tot PD 91.2 W
Serie 2214 ... BXT H
Borstelloze platte DC-motoren
Externe rotortechnologie, met behuizing
Diameter Ø 22 mm
Lengte L 14.8 mm
Nominale spanning UN 6 ... 24 V
Toerental tot nmax 10000 min⁻¹
Koppel tot MD 9.7 mNm
Continu vermogen tot PD 6 W
Serie 2214 ... BXT R
Borstelloze platte DC-motoren
Externe rotortechnologie, zonder behuizing
Diameter Ø 22 mm
Lengte L 14 mm
Nominale spanning UN 6 ... 24 V
Toerental tot nmax 10000 min⁻¹
Koppel tot MD 10.2 mNm
Continu vermogen tot PD 9 W
Serie 2232 ... BX4
Borstelloze DC-servomotoren
Vierpolentechnologie
Diameter Ø 22 mm
Lengte L 33.8 mm
Nominale spanning UN 6 ... 24 V
Toerental tot nmax 29000 min⁻¹
Koppel tot MD 18 mNm
Continu vermogen tot PD 23 W
Serie 2250 ... BX4
Borstelloze DC-servomotoren
Vierpolentechnologie
Diameter Ø 22 mm
Lengte L 51.8 mm
Nominale spanning UN 12 ... 24 V
Toerental tot nmax 20000 min⁻¹
Koppel tot MD 32 mNm
Continu vermogen tot PD 31 W
Serie 2264 ... BP4
Borstelloze DC-servomotoren
Vierpolentechnologie
Diameter Ø 22 mm
Lengte L 64 mm
Nominale spanning UN 12 ... 48 V
Toerental tot nmax 34500 min⁻¹
Koppel tot MD 59 mNm
Continu vermogen tot PD 133 W
Serie 2444 ... B
Borstelloze DC-servomotoren
Tweepolentechnologie
Diameter Ø 24 mm
Lengte L 44 mm
Nominale spanning UN 24 ... 48 V
Toerental tot nmax 45000 min⁻¹
Koppel tot MD 18 mNm
Continu vermogen tot PD 51 W
Serie 2610 ... B
Borstelloze platte DC-motoren
Vierpolentechnologie
Diameter Ø 26 mm
Lengte L 10.4 mm
Nominale spanning UN 6 ... 12 V
Toerental tot nmax 40000 min⁻¹
Koppel tot MD 3.1 mNm
Continu vermogen tot PD 9 W
Serie 2622 ... B
Borstelloze DC-tandwielmotoren
Vierpolentechnologie
Diameter Ø 26 mm
Lengte L 22 mm
Nominale spanning UN 6 ... 12 V
Toerental tot nmax 5000 min⁻¹
Koppel tot MD 100 mNm