Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie

Catalog Products

Filter

284 resultaten gevonden
Serie 0308 ... B
Borstelloze DC-servomotoren
Tweepolentechnologie, sensorloos
Diameter Ø 3 mm
Lengte L 8.4 mm
Nominale spanning UN 3 V
Toerental tot nmax 96000 min⁻¹
Koppel tot MD 18 µNm
Continu vermogen tot PD 0.065 W
Serie 03B
Microplanetaire reductoren
Micro Planetary Gearheads
Diameter Ø 3.4 mm
Reductieverhouding i 25 ... 125
Continukoppel MD 0.28 ... 0.88 mNm
Serie 0515 ... B
Borstelloze DC-servomotoren
Tweepolentechnologie, sensorloos
Diameter Ø 5 mm
Lengte L 14.6 mm
Nominale spanning UN 6 V
Toerental tot nmax 77000 min⁻¹
Koppel tot MD 0.13 mNm
Continu vermogen tot PD 0.44 W
Diameter Ø 6 mm
Reductieverhouding i 4 ... 4096
Continukoppel MD 25 mNm
Serie 0615 ... S
DC-micromotoren
Edelmetaalcommutatie
Diameter Ø 6 mm
Lengte L 15 mm
Nominale spanning UN 1.5 ... 4.5 V
Toerental tot nmax 24000 min⁻¹
Koppel tot MD 0.172 mNm
Continu vermogen tot PD 0.578 W
Serie 0620 ... B
Borstelloze DC-servomotoren
Tweepolentechnologie
Diameter Ø 6 mm
Lengte L 20 mm
Nominale spanning UN 6 ... 12 V
Toerental tot nmax 100000 min⁻¹
Koppel tot MD 0.36 mNm
Continu vermogen tot PD 1.7 W
Serie 06A
Microplanetaire reductoren
Diameter Ø 5.8 mm
Reductieverhouding i 25 ... 125
Continukoppel MD 1.2 ... 6 mNm
Serie 06L ... HL
Lineaire actuatoren
Gearhead met geïntegreerde schroef
Lineaire actuatoren Ø 6 mm
Continue axiale kracht, gem. Fmax 15 ... 25 N
Reductieverhouding i 64 ... 1024
Serie 06L ... SL
Lineaire actuatoren
Gearhead met geïntegreerde schroef
Lineaire actuatoren Ø 6 mm
Continue axiale kracht, gem. Fmax 3 ... 12 N
Reductieverhouding i 4 ... 1024
Diameter Ø 8 mm
Reductieverhouding i 4 ... 4096
Continukoppel MD 60 mNm
Diameter Ø 8 mm
Reductieverhouding i 4 ... 1518
Continukoppel MD 15 mNm
Serie 08/3
Spurgears
Geen speling
Diameter Ø 8 mm
Reductieverhouding i 120 ... 1518
Continukoppel MD 15 mNm
Serie 0816 ... SR
DC-micromotoren
Edelmetaalcommutatie
Diameter Ø 8 mm
Lengte L 15.9 mm
Nominale spanning UN 3 ... 12 V
Toerental tot nmax 16000 min⁻¹
Koppel tot MD 0.6 mNm
Continu vermogen tot PD 1.24 W
Serie 0824 ... B
Borstelloze DC-servomotoren
Tweepolentechnologie
Diameter Ø 8 mm
Lengte L 24.1 mm
Nominale spanning UN 6 ... 12 V
Toerental tot nmax 90000 min⁻¹
Koppel tot MD 1.1 mNm
Continu vermogen tot PD 5.8 W
Serie 08L ... HL
Lineaire actuatoren
Gearhead met geïntegreerde schroef
Lineaire actuatoren Ø 8 mm
Continue axiale kracht, gem. Fmax 27 ... 40 N
Reductieverhouding i 64 ... 1024
Serie 08L ... SL
Lineaire actuatoren
Gearhead met geïntegreerde schroef
Lineaire actuatoren Ø 8 mm
Continue axiale kracht, gem. Fmax 4 ... 23 N
Reductieverhouding i 4 ... 1024
Diameter Ø 10 mm
Reductieverhouding i 4 ... 4096
Continukoppel MD 5 ... 100 mNm
Serie 1016 ... SR
DC-micromotoren
Edelmetaalcommutatie
Diameter Ø 10 mm
Lengte L 15.9 mm
Nominale spanning UN 3 ... 12 V
Toerental tot nmax 16000 min⁻¹
Koppel tot MD 0.94 mNm
Continu vermogen tot PD 1.96 W
Serie 1024 ... SR
DC-micromotoren
Edelmetaalcommutatie
Diameter Ø 10 mm
Lengte L 23.9 mm
Nominale spanning UN 3 ... 12 V
Toerental tot nmax 15000 min⁻¹
Koppel tot MD 1.7 mNm
Continu vermogen tot PD 3.34 W
Serie 1028 ... B
Borstelloze DC-servomotoren
Tweepolentechnologie
Diameter Ø 10 mm
Lengte L 28.1 mm
Nominale spanning UN 6 ... 12 V
Toerental tot nmax 79000 min⁻¹
Koppel tot MD 2.2 mNm
Continu vermogen tot PD 8.7 W
Serie 10L ... HL
Lineaire actuatoren
Gearhead met geïntegreerde schroef
Lineaire actuatoren Ø 10 mm
Continue axiale kracht, gem. Fmax 100 ... 200 N
Reductieverhouding i 64 ... 1024
Serie 10L ... SL
Lineaire actuatoren
Gearhead met geïntegreerde schroef
Lineaire actuatoren Ø 10 mm
Continue axiale kracht, gem. Fmax 5 ... 40 N
Reductieverhouding i 4 ... 1024