Stappenmotoren
AM2224R3025085
Tweefase, 24 stappen per omwenteling
Belangrijkste eigenschappen
- Houdkoppel (bij twee keer nominale stroom):
- 37 mNm
- Staphoek (volledige stap):
- 15 °
- Diameter:
- 22 mm
- Lengte:
- 30.9 mm
Voordelen
- Rendabele positioneeraandrijving zonder encoder
- Hoge vermogensdichtheid
- Zeer hoge versnelling
- Extreem snelle richtingsveranderingen mogelijk
- Duurzaam
- Groot bedrijfstemperatuurbereik
- Bediening in volledige stap, halve stap en microstap mogelijk
- Extreem laag rotor traagheidsmoment
| Productcategory: | Stappenmotoren | |
|---|---|---|
| Productfamily: | FAULHABER Stepper Motors | |
| Steps per revolution: | 24 | |
| Rotortraagheid: | J | 253 ·10⁻⁹ kgm² |
| Hoekversnelling, max.: | αmax. | 146 ·10³ rad/s² |
| Thermische weerstand Rth1: | Rth1 | 4.8 K/W |
| Thermische weerstand Rth2: | Rth2 | 20.4 K/W |
| Thermische tijdconstante: | τw1 | 10 s |
| Thermische tijdconstante: | τw2 | 620 s |
| Behuizingsmateriaal: | aluminium, zwart geanodiseerd | |
| Bedrijfstemperatuurbereik, min.: | -35 °C | |
| Bedrijfstemperatuurbereik, max.: | 70 °C | |
| - wikkeling, max. toegestaan: | 130 °C | |
| Massa: | 50.5 g |
Download
3D-CAD Files
Datasheet
Technical Information
Application note
AN 001 - Stepper motor basics
AN 002 - Reading and understanding a torque curve
AN 003 - Drivers and controllers: how to drive a stepper motor?
AN 004 - When and why using an encoder
AN 005 - Stepper motors and Gearheads
AN 006 - How to get a linear motion from a stepper motor?
AN 006 - Lead Screw
AN 007 - Recommendations for soldering a cable on a stepper motor
AN 008 - Thermal behavior of a stepper motor
AN 009 - Choosing the proper lubricant
AN 010 - Cables and connectors options
AN 011 - Final quality control data
AN 012 - Custom solutions (A and E number)
AN 013 - Improving reliability: redundant stepper motor
AN 014 - Using the stepper motor HTML animation
AN 015 - Microstepping
AN 020 - Large DM Steppers connection
AN 022 - Torque and Temperature Calculator user guide