AESM-4096
4096 impulsen per omwenteling
Belangrijkste eigenschappen
Impulsen per omwenteling:
4096
Bedrijfstemperatuurbereik:
-30 ... 100 °C
Meer productdetails
Varianten
AESM-4096
Op voorraad. Levertijd op aanvraag.
Artikel aanvragen
Voordelen
Minimale bedradingseisen
Absolute hoekgegevens direct na inschakelen
Geen referentiëring vereist binnen één motoromwenteling
Volledig geïntegreerde encoder voor borstelloze DC-motoren uit de B-serie
Extreem compact, motoren worden niet langer door de encoders
Waarde
Dimensionale Tekening
Opties
Downloads
Productcategory:
Encoders
Werkingsprincipe:
Magnetische encoder
Voedingsspanning, min.:
4.5 V
Voedingsspanning, max.:
5.5 V
Impulsen per omwenteling:
N
4096
Stroomverbruik, typisch:
I
DD
16 mA
Bedrijfstemperatuurbereik:
T
-30 °C
Bedrijfstemperatuur, max.:
T
100 °C
Download
Datasheet
DE
EN
FR
JP
CN
Technical Information
DE
EN
FR
JP
CN
Application note
AN 130 - AES Schnittstellenbeschreibung
DE
EN
AN 136 - Block Commutation - with Digital Hall Sensors - with Absolute Encoder
EN
AN 146 - Further information on IEH2 and IEH3
EN
AN 147 - Definition of the encoder signal criteria
EN
AN 162 - Analog Hall Sensors
EN
AN 163 - Digital Hall Sensors
EN
Terug
Welkom!
Selecteer uw land:
Country
Duitsland
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
Frankrijk
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
Italië
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
Nederland