Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: Encoders
Werkingsprincipe: Magnetische encoder
Voedingsspanning, min.: 4.5 V
Voedingsspanning, max.: 5.5 V
Impulsen per omwenteling: N 4096
Stroomverbruik, typisch: IDD 22 mA
Klokfrequentie, max. (CLK): 2 MHz
Hysteresis: 0 °m
Bedrijfstemperatuurbereik: T -40 °C
Bedrijfstemperatuur, max.: T 100 °C
Massa: 13.5 g
2264W012BP4 6356 + AES-4096 L
2444S024B K3051 + AES-4096 L
3242G012BX4 + AES-4096 L
2232S006BX4 + AES-4096 L
Serie AES-4096 L
Serie AES-4096 L

Download

Technical Information

Application note

AN 130 - AES Schnittstellenbeschreibung
AN 136 - Block Commutation - with Digital Hall Sensors - with Absolute Encoder
AN 146 - Further information on IEH2 and IEH3
AN 147 - Definition of the encoder signal criteria
AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors