Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: Accessoires
Voedingsspanning, min.: 3.5 V
Voedingsspanning, max.: 30 V
Stand-by stroom voor elektronica: 100 mA
Behuizingsmateriaal: zonder behuizing
Operating temperature, min.: 0 °C
Operating temperature, max.: 65 °C
Massa: 45 g
6501.00088

Download

Accessory Combination
Technical Information
Technical Manual