Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: Borstelloze DC-servomotoren
Product family: FAULHABER B
Nominale spanning: UN 48 V
Aansluitingsweerstand: R 2.1 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax 88 %
Toerental bij nullast tot: n0 6100 min⁻¹
Nominaal koppel tot: MN 183 mNm
Stroom bij nullast: I0 0.094 A
Blokkeerkoppel tot: MH 1724 mNm
Wrijvingskoppel, statisch: C0 3.86 mNm
Wrijvingskoppel, dynamisch: CV 5.2 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Toerentalconstante: kn 126 min⁻¹/V
Tegenspanningsconstante: kE 7.92 mV/min⁻¹
Koppelconstante: kM 75.6 mNm/A
Stroomconstante: kI 0.013 A/mNm
Helling van n-M-curve: 3.5 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 711 µH
Mechanische tijdconstante: Tm 4.8 ms
Rotortraagheid: J 130 gcm²
Hoekversnelling, max.: αmax. 133 ·10³rad/s²
Thermische weerstand Rth1: Rth1 0.96 K/W
Thermische weerstand Rth2: Rth2 3.9 K/W
Thermische tijdconstante: τw1 23 s
Thermische tijdconstante: τw2 1222 s
Behuizingsmateriaal: aluminium, zwart geanodiseerd
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 125 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 125 °C
Massa: 742 g
Toerental tot: nmax. 16000 min⁻¹
Diameter: Ø 44 mm
Lengte: L 90 mm
Serie 4490 ... BS

Download

3D-CAD Files
Technical Information

Application note

AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver