Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: Borstelloze DC-servomotoren
Productfamily: FAULHABER B
Nominale spanning: UN 36 V
Aansluitingsweerstand: R 0.44 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax 87 %
Toerental bij nullast tot: n0 10400 min⁻¹
Nominaal koppel tot: MN 139 mNm
Stroom bij nullast: I0 0.397 A
Blokkeerkoppel tot: MH 2760 mNm
Wrijvingskoppel, statisch: C0 4.96 mNm
Wrijvingskoppel, dynamisch: CV 7.72 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Toerentalconstante: kn 283 min⁻¹/V
Tegenspanningsconstante: kE 3.54 mV/min⁻¹
Koppelconstante: kM 33.8 mNm/A
Stroomconstante: kI 0.03 A/mNm
Helling van n-M-curve: 3.7 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 142 µH
Mechanische tijdconstante: Tm 5 ms
Rotortraagheid: J 130 gcm²
Hoekversnelling, max.: αmax. 212 ·10³rad/s²
Thermische weerstand Rth1: Rth1 0.96 K/W
Thermische weerstand Rth2: Rth2 3.9 K/W
Thermische tijdconstante: τw1 23 s
Thermische tijdconstante: τw2 1222 s
Behuizingsmateriaal: aluminium, zwart geanodiseerd
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 125 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 125 °C
Massa: 742 g
Toerental tot: nmax. 18000 min⁻¹
Serie 4490 ... B

Download

3D-CAD Files
Technical Information

Application note

AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver