Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: Borstelloze DC-servomotoren
Productfamily: FAULHABER B
Nominale spanning: UN 36 V
Aansluitingsweerstand: R 1.31 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax 87 %
Toerental bij nullast tot: n0 5900 min⁻¹
Nominaal koppel tot: MN 181 mNm
Stroom bij nullast: I0 0.119 A
Blokkeerkoppel tot: MH 1612 mNm
Wrijvingskoppel, statisch: C0 3.86 mNm
Wrijvingskoppel, dynamisch: CV 5.2 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Toerentalconstante: kn 162 min⁻¹/V
Tegenspanningsconstante: kE 6.16 mV/min⁻¹
Koppelconstante: kM 58.8 mNm/A
Stroomconstante: kI 0.017 A/mNm
Helling van n-M-curve: 3.6 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 430 µH
Mechanische tijdconstante: Tm 4.9 ms
Rotortraagheid: J 130 gcm²
Hoekversnelling, max.: αmax. 124 ·10³rad/s²
Thermische weerstand Rth1: Rth1 0.96 K/W
Thermische weerstand Rth2: Rth2 3.9 K/W
Thermische tijdconstante: τw1 23 s
Thermische tijdconstante: τw2 1222 s
Behuizingsmateriaal: aluminium, zwart geanodiseerd
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 125 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 125 °C
Massa: 742 g
Toerental tot: nmax. 16000 min⁻¹

Operating Area

4490H036BS
The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft for a given ambient temperature of 22°C.
The diagram shows the motor in a completely insulated as well as thermally coupled condition (Rth2 50% reduced).
The nominal voltage (UN) curve shows the operating point at nominal voltage in the insulated and thermally coupled condition. Any points of operation above the curve at nominal voltage will require a higher operating voltage. Any points below the nominal voltage curve will require less voltage.

Characteristic curves

4490H036BS
Serie 4490 ... BS

Download

3D-CAD Files
Technical Information

Application note

AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver