Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: Planetaire reductoren
Efficiëntie, max.: ηmax. 60 %
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 125 °C
Reductieverhouding, exact: 2548.03968
Continu ingangstoerental, max.: 3500 min⁻¹
Massa: 960 g
Diameter: Ø 44 mm
Lengte: L 124 mm

Download

3D-CAD Files
Absolute reduction
Technical Information