Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: Planetaire reductoren
Product family: FAULHABER GPT
Efficiëntie, max.: ηmax. 86 %
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 120 °C
Reductieverhouding, exact: 23.925
Continu ingangstoerental, max.: 9000 min⁻¹
Intermitterende invoersnelheid, max.: 12000 min⁻¹
Massa: 375 g
Diameter: Ø 42 mm
Lengte: L 46.4 mm

Operating Area

42GPT 3:1
The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended output speed in relation to the available torque at the output shaft.
Serie 42GPT

Download

3D-CAD Files
Absolute reduction
Technical Information