42GPT 20:1
Hoog koppel
Belangrijkste eigenschappen
Aantal tandwielniveaus:
1 ... 4
Koppel tot:
18 Nm
Kortdurend koppel tot:
25 Nm
Reductieverhouding:
3 ... 1294
Diameter:
42 mm
Lengte:
34 ... 71.3 mm
Meer productdetails
Varianten
42GPT 49:1
42GPT 30:1
42GPT 1042:1
42GPT 59:1
42GPT 108:1
42GPT 196:1
42GPT 9:1
42GPT 44:1
42GPT 20:1
42GPT 24:1
42GPT 862:1
42GPT 401:1
42GPT 588:1
42GPT 4,5:1
42GPT 474:1
42GPT 1294:1
42GPT 41:1
42GPT 3,6:1
42GPT 72:1
42GPT 215:1
42GPT 14:1
42GPT 158:1
42GPT 16:1
42GPT 711:1
42GPT 11:1
42GPT 89:1
42GPT 6,6:1
42GPT 178:1
42GPT 3:1
42GPT 323:1
42GPT 131:1
42GPT 267:1
Op voorraad. Levertijd op aanvraag.
Artikel aanvragen
Voordelen
Compacte lengte
Hoog continukoppel
Bijzonder belastbaar voor kortstondige of impulsieve cycli
Hoog intermitterend toerental van maximaal 20.000 min-1
Verminderde speling
Vele reductieverhoudingen
Uitgebreid aanbod van motorcombinaties
Vele standaardopties
Waarde
Karakteristieke curven
Dimensionale Tekening
Opties
Downloads
Productcategory:
Planetaire reductoren
Product family:
FAULHABER GPT
Efficiëntie, max.:
η
max.
86 %
Bedrijfstemperatuurbereik, min.:
-30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.:
120 °C
Reductieverhouding, exact:
19.8
Continu ingangstoerental, max.:
9000 min⁻¹
Intermitterende invoersnelheid, max.:
12000 min⁻¹
Massa:
375 g
Diameter tandwielkasten:
Ø
42 mm
Lengte:
L
46.4 mm
Operating Area
The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended output speed in relation to the available torque at the output shaft.
3D-CAD Files
Download
3D-CAD Files
EN
Absolute reduction
DE
EN
FR
JP
CN
Datasheet
DE
EN
FR
JP
CN
Technical Information
DE
EN
FR
JP
CN
Terug
Welkom!
Selecteer uw land:
Country
Duitsland
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
Frankrijk
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
Italië
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
Nederland