Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: Borstelloze platte DC-motoren
Productfamily: FAULHABER BXT
Nominale spanning: UN 48 V
Aansluitingsweerstand: R 2.6 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax 88 %
Toerental bij nullast tot: n0 6070 min⁻¹
Nominaal koppel tot: MN 107 mNm
Stroom bij nullast: I0 0.103 A
Wrijvingskoppel, statisch: C0 2 mNm
Wrijvingskoppel, dynamisch: CV 5.63 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Toerentalconstante: kn 127 min⁻¹/V
Tegenspanningsconstante: kE 7.87 mV/min⁻¹
Koppelconstante: kM 75.2 mNm/A
Stroomconstante: kI 0.0133 A/mNm
Helling van n-M-curve: 4.4 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 2550 µH
Mechanische tijdconstante: Tm 3.18 ms
Rotortraagheid: J 69 gcm²
Hoekversnelling, max.: αmax. 201 ·10³rad/s²
Thermische weerstand Rth1: Rth1 3 K/W
Thermische weerstand Rth2: Rth2 14.5 K/W
Thermische tijdconstante: τw1 5 s
Thermische tijdconstante: τw2 870 s
Behuizingsmateriaal: roestvrij staal
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -40 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 100 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 125 °C
Massa: 142 g
Toerental tot: nmax. 10000 min⁻¹
Serie 4221 ... BXT H

Download

3D-CAD Files
Technical Information

Application note

AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver