Borstelloze platte DC-motoren
4221G048BXTH
Externe rotortechnologie, met behuizing
Belangrijkste eigenschappen
- Nominale spanning:
- 18 ... 48 V
- Nominaal koppel tot:
- 112 mNm
- Toerental bij nullast tot:
- 6070 min⁻¹
- Diameter:
- 42 mm
- Lengte:
- 22 mm
Voordelen
- Externe-rotormotoren met zeer hoog koppel
- Continu vermogen tot 100 W
- Uitstekende verhouding tussen koppel en gewicht en grootte
- Plat ontwerp voor ruimtekritische toepassingen. Lengtebereik van 14 tot 21 mm.
- Bijpassende optische en magnetische encoders, tandwielkasten en bedieningselementen beschikbaar
- 14-polige constructie
| Productcategory: | Borstelloze platte DC-motoren | |
|---|---|---|
| Product family: | FAULHABER BXT | |
| Nominale spanning: | UN | 48 V |
| Aansluitingsweerstand: | R | 2.6 Ω |
| Efficiëntie, max.: | ηmax | 88 % |
| Toerental bij nullast tot: | n0 | 6070 min⁻¹ |
| Nominaal koppel tot: | MN | 107 mNm |
| Stroom bij nullast: | I0 | 0.103 A |
| Wrijvingskoppel, statisch: | C0 | 2 mNm |
| Wrijvingskoppel, dynamisch: | CV | 5.63 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹ |
| Toerentalconstante: | kn | 127 min⁻¹/V |
| Tegenspanningsconstante: | kE | 7.87 mV/min⁻¹ |
| Koppelconstante: | kM | 75.2 mNm/A |
| Stroomconstante: | kI | 0.0133 A/mNm |
| Helling van n-M-curve: | 4.4 min⁻¹/mNm | |
| Rotorinductie: | L | 2550 µH |
| Mechanische tijdconstante: | Tm | 3.18 ms |
| Rotortraagheid: | J | 69 gcm² |
| Hoekversnelling, max.: | αmax. | 201 ·10³rad/s² |
| Thermische weerstand Rth1: | Rth1 | 3 K/W |
| Thermische weerstand Rth2: | Rth2 | 14.5 K/W |
| Thermische tijdconstante: | τw1 | 5 s |
| Thermische tijdconstante: | τw2 | 870 s |
| Behuizingsmateriaal: | roestvrij staal | |
| Bedrijfstemperatuurbereik, min.: | -40 °C | |
| Bedrijfstemperatuurbereik, max.: | 100 °C | |
| - wikkeling, max. toegestaan: | 125 °C | |
| Massa: | 142 g | |
| Toerental tot: | nmax. | 10000 min⁻¹ |
Operating Area
The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft.
It includes the assembly on a plastic- as well as on a metal flange (assembly method: IM B 5).
The nominal voltage linear slope describes the maximal achievable operating points at nominal voltage. Any points of operation above this linear slope will require a supply voltage Umot > UN.
Characteristic curves
Download
3D-CAD Files
Datasheet
Technical Information
Application note
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver