Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: Borstelloze platte DC-motoren
Product family: FAULHABER BXT
Nominale spanning: UN 24 V
Aansluitingsweerstand: R 0.74 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax 87 %
Toerental bij nullast tot: n0 6040 min⁻¹
Nominaal koppel tot: MN 112 mNm
Stroom bij nullast: I0 0.139 A
Wrijvingskoppel, statisch: C0 2 mNm
Wrijvingskoppel, dynamisch: CV 5.63 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Toerentalconstante: kn 253 min⁻¹/V
Tegenspanningsconstante: kE 3.95 mV/min⁻¹
Koppelconstante: kM 37.7 mNm/A
Stroomconstante: kI 0.0265 A/mNm
Helling van n-M-curve: 4.97 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 664 µH
Mechanische tijdconstante: Tm 3.59 ms
Rotortraagheid: J 69 gcm²
Hoekversnelling, max.: αmax. 177 ·10³rad/s²
Thermische weerstand Rth1: Rth1 3 K/W
Thermische weerstand Rth2: Rth2 14.5 K/W
Thermische tijdconstante: τw1 5 s
Thermische tijdconstante: τw2 870 s
Behuizingsmateriaal: roestvrij staal
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -40 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 100 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 125 °C
Massa: 142 g
Toerental tot: nmax. 10000 min⁻¹

Operating Area

4221G024BXTH
The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft.
It includes the assembly on a plastic- as well as on a metal flange (assembly method: IM B 5).
The nominal voltage linear slope describes the maximal achievable operating points at nominal voltage. Any points of operation above this linear slope will require a supply voltage Umot > UN.

Characteristic curves

4221G024BXTH
Serie 4221 ... BXT H

Download

3D-CAD Files
Technical Information

Application note

AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver