Borstelloze DC-servomotoren
4221G024BXTH SC
met geïntegreerde Speed Controller, externe rotortechnologie, met behuizing
Article ID: 4221.P0002
Belangrijkste eigenschappen
- Nominale spanning:
- 24 V
- Nominaal koppel tot:
- 92 mNm
- Toerental bij nullast tot:
- 6200 min⁻¹
- Diameter:
- 42 mm
- Lengte:
- 28 mm
Voordelen
- Hoog koppel en toerentalstijfheid dankzij 14-polige technologie
- Toerentalregeling in smalle inbouwruimtes; dankzij het hoge aantal polen ook verkrijgbaar in het lage toerentalbereik van 200 min-1
- Modulair, diameterconform montageconcept met geïntegreerde stroombegrenzing
- Eenvoudig en comfortabel programmeren met behulp van de Motion Manager en de programmeeradapter
- Hoge betrouwbaarheid en lange levensduur
- Tweede asuiteinde verkrijgbaar in lengtes van 32 en 42 mm
| Productcategory: | Borstelloze DC-servomotoren | |
|---|---|---|
| Product family: | FAULHABER BXT SC | |
| Nominale spanning: | UN | 24 V |
| Aansluitingsweerstand: | R | 0.74 Ω |
| Elektronische voedingsspanning, min.: | 6.5 V DC | |
| Elektronische voedingsspanning, max.: | 30 V DC | |
| Voedingsspanning motor, min.: | 6.5 V DC | |
| Efficiëntie, max.: | ηmax | 87 % |
| Voedingsspanning motor, max.: | 30 V DC | |
| Toerental bij nullast tot: | n0 | 6200 min⁻¹ |
| Nominaal koppel tot: | MN | 92 mNm |
| Stroom bij nullast: | I0 | 0.139 A |
| Blokkeerkoppel tot: | MH | 1220 mNm |
| Efficiënte elektronica: | η | 95 % |
| Wrijvingskoppel, statisch: | C0 | 2 mNm |
| Wrijvingskoppel, dynamisch: | CV | 0.000563 mNm/min⁻¹ |
| Toerentalconstante: | kn | 253 min⁻¹/V |
| Koppelconstante: | kM | 37.7 mNm/A |
| Helling van n-M-curve: | 4.97 min⁻¹/mNm | |
| Rotorinductie: | L | 664 µH |
| Mechanische tijdconstante: | Tm | 3.59 ms |
| Rotortraagheid: | J | 69 gcm² |
| Thermische weerstand Rth1: | Rth1 | 3 K/W |
| Thermische weerstand Rth2: | Rth2 | 14.5 K/W |
| Thermische tijdconstante: | τw1 | 5 s |
| Thermische tijdconstante: | τw2 | 870 s |
| Behuizingsmateriaal: | roestvrij staal | |
| Bedrijfstemperatuurbereik, min.: | -40 °C | |
| Bedrijfstemperatuurbereik, max.: | 100 °C | |
| - wikkeling, max. toegestaan: | 125 °C | |
| Massa: | 142 g | |
| Toerental tot: | nmax. | 7800 min⁻¹ |
| Diameter: | Ø | 42 mm |
| Lengte: | L | 28 mm |
Operating Area
The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft.
It includes the assembly on a plastic- as well as on a metal flange (assembly method: IM B 5).
The nominal voltage linear slope describes the maximal achievable operating points at nominal voltage. Any points of operation above this linear slope will require a supply voltage Umot > UN.
Characteristic curves
Download
3D-CAD Files
Accessory Combination
Datasheet
Technical Information
Technical Manual
Software
FAULHABER Motion Manager Bedienings- en configuratieprogramma's
Declarations of Conformity
EG-00018-001 - 2214…BXTH SC, 3216…BXTH SC, 4221…BXTH SC
Declarations of Incorporation
EG-00019-001 - 2214…BXTH SC, 3216…BXTH SC, 4221…BXTH SC